Perfil estirado a frio
NTA
Corrediça de esferas rígida de extensão parcial (50%) que oferece uma vasta gama de perfis grandes. Tratamentos de superfície opcionais e maquinação especial a pedido. Disponível uma gama completa de acessórios, tais como sistemas de bloqueio e de amortecimento.
Tamanhos disponíveis
70
80
100
120
150
Curso até 800 mm. Carga útil máxima superior a 1 300 N/par.

You need some help with a 3D file?