bola de recirculação

Mono Rail Miniature

rolamentos de esferas-recirculação guia linear em miniatura com alta capacidade de carga e rigidez
Tamanhos disponíveis
7 9 12 15
  • Guia LM com capacidade de carga, precisão e rigidez muito elevadas
  • Para explorar todo o seu potencial técnico, são necessárias superfícies de montagem rígidas e precisas e a utilização de parafusos de fixação de qualidade 12-9
  • Precisão linear inferior a 0,02 mm para um comprimento de calha de 500 m
  • As dimensões principais do Mono Rail correspondem ao padrão do mercado. Possibilidade de intercambiabilidade com outros fabricantes
  • Intervalo de temperatura de funcionamento entre -20 °C e +80 °C
  • Possibilidade de junção de calhas (usinagem das extremidades da calha). Várias classes de pré-carga disponíveis para o cursor

Calha em aço inoxidável martensítico

Trilho disponível nos tamanhos 7, 9, 12, 15 na versão padrão. 9, 12, 15 na versão larga

Capacidades de carga dinâmica e estática idênticas nas direções principais (radial e axial)

You need some help with a 3D file?