Solução muito compacta
MiniRoller Rail
Uma alternativa à guia de esferas em miniatura em várias indústrias e aplicações
Tamanhos disponíveis
11
- Tamanho compacto
- Superfície resistente à corrosão
- Movimento suave
- Superfície das pistas endurecida e afiada
- Corrediças com quatro roletes dispostos em pares
- Não sensível à sujidade devido aos roletes grandes
- Baixa manutenção
- Mais silencioso do que os sistemas de recirculação de esferas
- Os trilhos perfilados MiniRoller Rail podem substituir guias lineares de outros fabricantes, mantendo as mesmas dimensões críticas.
Características de desempenho:
- Velocidade máxima de operação do deslizador no trilho: 3 m/s (118 pol./s) (dependendo da aplicação)
- Aceleração máxima: 5 m/s² (196 pol./s²) (dependendo da aplicação)
- Comprimentos de trilhos disponíveis até 1950 mm (78,74 pol.)
- Intervalo de temperatura: -20 °C a +80 °C (-4 °F a +176 °F)
- Material do trilho: C43 padrão
- As pistas do trilho são endurecidas por indução e afiadas
- Os trilhos e corpos deslizantes são zincados eletroliticamente e passivados; proteção anticorrosiva aumentada sob pedido (ver pág. MRR-9 Proteção anticorrosiva)
- Material do corpo deslizante: aço DIN 9SMnPb28, AISI 304 para a versão em aço inoxidável
- Material dos roletes: aço padrão 100Cr6, AISI 440C para as versões em aço inoxidável, zincado e niquelado
- Os roletes são lubrificados para toda a vida útil
- Vedação/proteção dos roletes: padrão 2Z (disco de cobertura em aço), 2RS (à prova de salpicos)
- Desvio máximo de paralelismo: 0,03 mm

You need some help with a 3D file?