Perfil laminado

LTF

Corrediça de esferas de extensão total rígida e compacta. Curso de dupla face como padrão e maquinação especial a pedido. Tratamentos de superfície opcionais disponíveis.
Tamanhos disponíveis
44 60
Curso até 1 010 mm. Carga útil máxima superior a 900 N/par.
  • Apenas um tamanho: 44 de 43×12 mm de secção com massa otimizada = 2,7 Kg/m
  • Curso de extensão até 1 m com capacidade de carga radial correspondente por par = 130 Kg
  • O curso pode ser adaptado mediante pedido, de acordo com os requisitos. Tenha em atenção que isso irá alterar os valores da capacidade de carga
  • Adequado para velocidades manuais moderadas, sem choques

Durante a fase de projeto, certifique-se de que os orifícios de montagem em ambos os lados da corrediça estejam acessíveis para facilitar a montagem

Não recomendado para configurações de montagem plana

Ampla faixa de temperatura de operação de -20 a +170 °C

You need some help with a 3D file?