Perfil laminado

LRS

Corrediça de esferas de extensão total de baixo custo para uma utilização básica.
Tamanhos disponíveis
56 71 76 71OE
Curso até 1 504 mm. Carga útil máxima superior a 2 300 N/par.
  • luz e tranquilidade em execução
  • longa vida útil com baixa manutenção
  • alta confiabilidade
  • elasticidade estrutural capaz de absorver pequenos impactos e ausência de deformação permanente
  • Não sensível aos impactos laterais
  • opções diferentes estão disponíveis dependendo do tamanho do trilho (por exemplo, sistemas de bloqueio em posição aberto e / ou fechado) e mais personalizações (por exemplo, comprimentos, traços) são possíveis.
  • lrs 56/71/76: Ferroviário Telescópico de extensão completa Possui rolhas finais com espera que reduz a função de ruído e impede que a guia se abraça em posição fechada.
You need some help with a 3D file?