Hardened Curviline
Guia de rolos lineares, combinando os movimentos lineares e circulares de raio diferentes.
Versão com faixa endurecido carris para resistência melhorada e resistência ao choque
Possibilidade de produzir seções de movimento só circulares.
A pré-carga da placa de base é mantida ao longo de todo o comprimento do carril, mesmo no caso de movimentos complexos.
Os rolos podem, por exemplo, ser montado directamente no equipamento móvel, evitando, assim, a sobreespessura do corpo.
Layouts especiais podem ser feitos por medida.
Gama de temperatura de funcionamento de -20 ° C a + 80 ° C
No caso de cargas não centrada ou forças aplicadas, os momentos gerados deve ser compensada por meio de duas guias montadas em paralelo e estão equipados com vários corredores
Para tempos de produção reduzidos, utilize o raio pré-definido no catálogo, com a possibilidade de raio costume, se necessário
Ligação de trilhos não recomendado
No caso de cargas não centrada ou forças aplicadas, os momentos gerados deve ser compensada por meio de duas guias montadas em paralelo e estão equipados com vários corredores
Para tempos de produção reduzidos, utilize o raio pré-definido no catálogo, com a possibilidade de raio costume, se necessário
Rail joint não recomendado
Rail available in widths 16.5 and 23 mm.
Maximum extended length of the rail: 3,240 mm