Linear Components
Telescopic Rails
Extensão excessiva
Super Extensão

H1T

Guía telescópica de bola com super-extensão até 200%. Carga útil & curso até 700 kg 3 & m
Tamanhos disponíveis
60 80 100 150

O essencial

Corrediça com a secção compacto. Gama vasta, 5 tamanhos, secções de 60 × 40,5-150 × 64 milímetros
Manuseamento seguro com as opções manter aberto e/ou fechado (Tamanhos 60 e 80), amortecedor em posição fechada (todos os tamanhos)
Guia rígida devido ao seu design: elemento intermédio com secção de viga tipo IPN ultra-rígida
Curso bilateral possível
Curso pode ser adaptado a pedido, conforme necessário. Por favor, note que o isto modifica os valores de capacidade de carga.
Adequado para uma operação manual moderada, sem impactos

Principais recomendações.

Montagem na borda é imperativo

Materiais anti-corrosão e proteções

Muito boa resistência à neblina, que pode ser melhorada com tratamento de zinco-níquel e esferas de aço inoxidável (opcional)

Meio Ambiente

Ampla gama de temperaturas de funcionamento de -20 ° C a + 170 ° C, excluindo opções e acessórios

You need some help with a 3D file?