Sistema de pórtico H-Bot
H-Bot
Movimento preciso e coordenado, design leve com dois motores fixos e uma única correia de transmissão, vibrações mínimas e elevado desempenho dinâmico.
Tamanhos disponíveis
64
Curso máximo do eixo X: 2500 mm
Curso máximo do eixo Y: 1500 mm
Curso mínimo: 200 mm
O sistema linear H-BOT é uma solução compacta concebida para aplicações de alta velocidade que requerem uma orientação precisa e interpolada dos eixos X e Y. Apresenta um design leve com dois motores fixos e uma única correia de transmissão, garantindo uma dinâmica elevada com vibrações mínimas.
- Rolamentos lineares de esferas recirculantes e acionamento por correia dentada.
- Sistemas personalizados com cursos adaptados.
- Ficha técnica com relatório de cálculo disponível a pedido.
- Correia com passagem em “H” para reduzir o peso a bordo.
- Acessórios úteis: caixas de velocidades, kits de montagem de caixas de velocidades, suportes de montagem, suportes de fim de curso.
- Velocidade máxima de funcionamento: 5 m/s
- Aceleração máxima: 50 m/s²
- Capacidade máxima de carga: 6 kg
- Repetibilidade: ±0,1 mm

You need some help with a 3D file?