Eixo vertical

ELM PLUS CR

unidade linear rígida com perfil em movimento e transporte / motor fixo
Tamanhos disponíveis
50 65 80 110

A contracção “CR” significa “Corrosão Resist” com os componentes internos e externos de aço inoxidável como rolamentos, guias lineares, porcas, parafusos e outras peças
Movimento fornecido por uma guia linear com recirculação de esferas engaiolados e uma correia dentada localizada no interior do perfil
unidade linear feita por encomenda com curso personalizado
Processo técnico com cálculos fornecidos a pedido
Adequado para configurações em que duas unidades estão montados em paralelo
Deve ser reservado para casos de carga moderada com pouco saliente em único eixo configuração
Configuração opcional de dupla carruagem accionado pela mesma correia
Guia, correia e polias protegidas por uma correia de protecção de poliuretano guiada por rolamentos
Perfil pode ser pressurizada com ar limpo e seco para melhorar ainda mais a estanqueidade da unidade para o lado de fora
Montagem rápida e fácil da caixa de velocidades directamente na cabeça do motor por meio de um hub em expansão
acessórios úteis: caixas de câmbio e kits de montagem, suporte de sensor, eixo de sincronização

Unit : mm
ELM 50CR
ELM 65CR
ELM 80CR
ELM 110CR
Profile width/height 50 x 50 65 x 65 80 x 80 110 x 110
Rail size 12 mini 15 20 25
Max. working stroke 3700 6000 6000 6000
Spécial Stroke 9000 11000 11000 11000
Maximum repeatability +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05
  • Gantry system 2X-Y-Z
X axis Y axis Z axis
2 x ELM 65 CR ROBOT 100 CR
2 x ELM 65 CR ROBOT 130 CR SC 65 CR
2 x ELM 80 CR ROBOT 130 CR SC 65 CR
2 x ELM 80 CR ROBOT 160 CR SC 130 CR
2 x ELM 110 CR ROBOT 160 CR SC 130 CR
2 x ELM 110 CR ROBOT 220 CR SC 160 CR

Please contact ROLLON for other axis combination requests

You need some help with a 3D file?