Actuators & Systems
Actuators
Transmissão por correia

ECO Series

Unidade Linear para um ambiente sujo. Curso até12 m
Tamanhos disponíveis
60 80 100

O essencial

Movimento fornecido por um guia de rolamento de esferas linear recirculante e uma correia dentada
unidade linear feita por encomenda com curso personalizado
Processo técnico com cálculos fornecidos a pedido
Particularmente adequado para configurações de montagem de duas unidades em paralelo
Em configuração de eixo único, a ser reservado para casos de carga médias com pouco saliência
Proteção do guia linear, fixado no interior do perfil, fornecido pela correia dentada
Condução de transmissão de binário para a roldana por meio de um veio oco
acessórios úteis: Eixo de sincronização, sensor de suporte, …

Dimensions

ECO 60 SP2
ECO 80 SP2
ECO 100 SP2
Profile width/height (mm) 60 x 60 80 x 80 100 x 100
Rail size (mm) 12 mini 15 20
Maxi. working stroke (mm) 3700 6000 6000
Maxi. repetability (mm) +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05

 

You need some help with a 3D file?