Unidade Linear para um ambiente sujo

Easyslide SNK

Unidade Linear para um ambiente sujo. Curso até12 m
Tamanhos disponíveis
43
  • A série SNK é composta por um trilho em perfil C de aço trefilado com pistas endurecidas e retificadas e um cursor interno com sistema de rolamentos de esferas recirculantes. Este produto é extremamente compacto e possui alta capacidade de carga
    e excelentes propriedades de deslizamento.
  • As esferas são feitas de aço endurecido para rolamentos
  • As pistas de rolamento dos trilhos-guia e dos deslizadores são endurecidas por indução
    (retificadas para a série SNK)
  • Longa vida útil
  • O SNK pode ser montado horizontal e verticalmente.

Faixa de temperatura de operação entre -20 °C e +70 °C

Corrediça Co rad (N) Co ax (N) Mx (N.m) My (N.m) Mz (N.m)
SN43-110 7842 5489 75 95 136
SNK43-150 10858 7600 105 182 261
You need some help with a 3D file?