Compacto
Easyslide
Guia com gaiola de bolas. Compacto e com altas capacidades de carga
Tamanhos disponíveis
22
28
35
43
63
- A melhor relação espaço/capacidade de carga da gama «Linear Line» da ROLLON
- Alto desempenho em configuração de trilho único. A grande largura do trilho permite um posicionamento firme do trilho no seu suporte
- Parafusos de fixação (M6 no tamanho 35) dimensionados para obter uma ligação firme entre o trilho e a estrutura
- Interface trilho/estrutura ampla e resistente, permitindo o uso de materiais de “desempenho médio” para a estrutura e a montagem do Easyslide em superfícies irregulares/não usinadas
- Precisão linear de 0,1 mm/m. Recomenda-se o uso de parafusos de fixação de qualidade 10.9
- Apenas adequado para montagem horizontal. Trilhos não acopláveis
Intervalo de temperatura de funcionamento entre -20 °C e +130 °C
Deslizador | Co rad (N) | Co ax (N) | Mx (N.m) | My (N.m) | Mz (N.m) |
---|---|---|---|---|---|
SN22-290 | 9750 | 6699 | 32,2 | 324 | 463 |
SN28-450 | 26100 | 18270 | 127,9 | 1370 | 1958 |
SN35-610 | 45750 | 32025 | 221,6 | 3256 | 4651 |
SN43-610 | 65270 | 45689 | 450,4 | 4645 | 6636 |
SN63-610 | 122000 | 85400 | 1120,7 | 8682 | 12403 |

You need some help with a 3D file?