Amortecimento na posição fechada - Curso de dupla face
DSD
Corrediça de esferas de extensão total para aplicações industriais exigentes. Muito compacta em espessura e elevada rigidez à flexão. Tratamentos de superfície opcionais disponíveis e maquinação especial a pedido;
Tamanhos disponíveis
28
35
43
63
Vida útil e deflexão da corrediça disponíveis. Carga útil máxima superior a 25 000 N/par. Curso até 1758 mm;
Durante a fase de projeto, certifique-se de que os orifícios de fixação em ambos os lados da corrediça estejam acessíveis para facilitar a instalação
Recomenda-se a utilização de batentes externos à corrediça
Faixa de temperatura de operação entre -20 e +80 °C. Para a versão DS…S: -20 e +50 °C

You need some help with a 3D file?