Perfil estirado a frio - calhas temperadas
DMS
Corrediça de esferas de extensão total para aplicações industriais de carga pesada. Maquinação especial a pedido. Tratamentos de superfície opcionais disponíveis.
Tamanhos disponíveis
63
Vida útil e deflexão da corrediça disponíveis. Carga útil máxima superior a 28 000 N/par. Curso até 2 266 mm/
- Concebido para aplicações exigentes (cargas e velocidades elevadas, choques, testes de colisão, etc.) graças às suas pistas endurecidas
- Corrediça em aço sem folga em todo o curso. Apenas um tamanho disponível: 63
- Força de abertura/fecho muito baixa graças à sua deflexão mínima
- Trilhos e corrediças em aço trefilado a frio de alto desempenho para otimização da massa e da inércia. Elemento intermediário com perfil em T duplo ultra-rígido
- É imperativo fornecer batentes externos à corrediça
- Excelente qualidade de movimento, mesmo sob carga
- O curso pode ser adaptado a pedido, de acordo com os requisitos. Atenção: os valores de capacidade de carga são alterados em consequência disso
Durante a fase de projeto, certifique-se de que os orifícios de montagem em ambos os lados da corrediça estão acessíveis para facilitar a instalação
Para esta corrediça, referências separadas para os lados direito e esquerdo
Ampla faixa de temperatura de operação entre -20 e +80 °C
As únicas corrediças industriais no mercado que permitem o cálculo da vida útil

You need some help with a 3D file?