Amortecimento na posição fechada - Calhas temperadas

DE-S

Corrediça de esferas de extensão total para aplicações industriais exigentes. Rígido e compacto em altura. Maquinação especial a pedido. Tratamentos de superfície opcionais disponíveis.
Tamanhos disponíveis
28 35 43
Tempo de vida e deflexão da corrediça disponíveis. Carga útil máxima superior a 4 000 N/par. Curso até 2 066 mm.
  • Corrediça em aço sem folga em todo o curso
  • Versões com curso duplo (DE…D), extensão sincronizada (DE43…Z), com batente reforçado e amortecido (DE…S)
  • Concebido para aplicações exigentes (cargas e velocidades elevadas, choques, testes de colisão, etc.) graças às suas pistas endurecidas
  • As únicas corrediças industriais do mercado que permitem calcular a vida útil do produto
  • Calha e corrediça em aço trefilado a frio de alto desempenho para uma otimização da massa e da inércia. Excelente qualidade de movimento, mesmo sob carga
  • Adequado para ciclos automáticos a altas velocidades (Vmax até 0,8 m/s)
  • O curso pode ser adaptado a pedido, conforme necessário. Tenha em atenção que isso alterará os valores de capacidade de carga

Durante a fase de projeto, certifique-se de que os orifícios de fixação em ambos os lados da corrediça estão acessíveis para facilitar a montagem

Configuração de montagem plana possível (valores de capacidade de carga axial / pares)

Batentes finais fora da corrediça recomendados para casos de carga elevada

Ampla gama de temperaturas de funcionamento de -20 a +170 °C. Para a versão DE…S: -20 e +50 °C

You need some help with a 3D file?