Perfil estirado a frio - pistas endurecidas
DBN
Corrediça de esferas de extensão total para aplicações industriais exigentes. Compacta em altura e para configurações de montagem planas. Curso de dupla face de série e tratamentos de superfície opcionais disponíveis. Maquinação especial a pedido.
Tamanhos disponíveis
22
28
35
43
Vida útil e deflexão da corrediça disponíveis. Extensões personalizáveis até 120%. Curso até 2 026 mm. Carga útil máxima superior a 1 800 N/par.
- Concebido para aplicações exigentes (cargas e velocidades elevadas, choques, testes de colisão, etc.) graças às suas pistas endurecidas
- Correio de aço sem folga em todo o curso
- O único correio industrial no mercado que permite o cálculo da vida útil
- Carril e correio em aço trefilado a frio de alto desempenho para uma otimização da massa e da inércia
- Recomenda-se a utilização de batentes externos à corrediça
- Excelente qualidade de movimento, mesmo sob carga
- O curso pode ser adaptado a pedido, conforme necessário. Tenha em atenção que os valores de capacidade de carga estão sujeitos a alterações
- Configuração de montagem plana possível (valores de capacidade de carga axial / pares)
Durante a fase de projeto, certifique-se de que os orifícios de fixação em ambos os lados da corrediça estão acessíveis para facilitar a montagem
Ampla faixa de temperatura de operação de -20 a +170 °C

You need some help with a 3D file?