Auto-alinhamento

Compact Rail

Guia linear de rolos preciso e robusto. O Guia de auto-alinhamento mais tolerante do mercado
Tamanhos disponíveis
18 28 35 43 63
  • Guia de roletes concebida para ser montada em superfícies não maquinadas
  • Carril de aço de alto desempenho com pistas endurecidas e retificadas
  • Adequado para funcionamento automático em ciclos com velocidades e cargas elevadas
  • Compensação de desalinhamentos até 4 mm graças à configuração do carril «T+U»
  • Precisão linear inferior a 0,1 mm para um comprimento de trilho de 1000 mm
  • Pré-carga do cursor ajustável. Junção fácil do trilho
  • Adequado para uso em ambientes sujos, húmidos, com temperaturas baixas e altas

Três perfis possíveis:
.
“T” (trilho mestre, sem liberdade)
. “U” (seguidor, 1 grau de liberdade no eixo)
.
‘K’ (compensador, 1 grau de liberdade angular).
A combinação “T+U” compensa defeitos de paralelismo, a combinação “K+U” (apenas no tamanho 43-63) compensa defeitos de paralelismo e planicidade. A combinação “T+T” deve ser reservada para requisitos de montagem rígida.

Intervalo de temperatura de funcionamento entre -20 °C e +120 °C, picos curtos a +150 °C aceitáveis e até +160/170 °C removendo os raspadores (exceto tamanho 63)

You need some help with a 3D file?