Calha curva

CLT

Sistema modular que permite criar ou remodelar circuitos ovais, rectangulares e quadrados
Tamanhos disponíveis
43
Material: Aço ou aço inoxidável com pistas endurecidas
Capacidade de carga: Elevadas capacidades de carga
Aplicações: Adequado para aplicações de carga suave e pesada
Guias: Disponíveis em diferentes comprimentos e tamanhos
Rolamentos: Rolamentos de esferas em forma de V

Os trilhos CLT, projetados para máxima flexibilidade, permitem várias configurações com extrema simplicidade por meio da combinação de guias deslizantes, guias curvas disponíveis em dois raios (165 mm e 302,5 mm) e guias retas com um comprimento máximo de guia de 2.000 mm. As guias deslizantes são retificadas e garantem baixo atrito, excelentes propriedades de deslizamento e baixos níveis de ruído. Elas são nitretadas (60 HRC) para garantir alta dureza e resistência à corrosão.</span

Principais recursos:

  • A guia curva (CLTN43) é feita de aço nitretado e está disponível em raios de 165 mm e 302. 5 mm, em setores de 90° e 180°, respectivamente.
  • A guia reta (CLTN43) é feita de aço nitretado e está disponível em diferentes comprimentos: 250 mm, 500 mm, 750 mm, 1000 mm, 1500 mm e 2000 mm.
  • OCLT tem deslizadores com carcaça de alumínio com quatro rodízios fixos que são pré-configurados dependendo do raio usado.
  • Os rolos de precisão são equipados com rolamentos de esferas de duas carreiras para garantir alta capacidade de carga nas direções axial e radial. Todos os roletes são equipados com uma vedação plástica à prova de respingos (2RS).
  • Os rolos-guia têm dois pontos de contato na pista, são lubrificados para toda a vida e ajustados para uma operação ideal.
  • Os sliders podem ser equipados com almofadas de feltro especiais de liberação lenta, projetadas para que os feltros estejam sempre em contato com as pistas e garantam uma lubrificação perfeita.
  • Com a ajuda de uma bomba automática, é possível lubrificar as pistas por meio dos orifícios fornecidos na guia.
  • Para a junção, o CLT é fornecido com um bloco de alinhamento (CL43-01W) de aço para uma montagem mais fácil e correta.
  • Um espaçador de alumínio (CL43-03W) também está disponível para montar o circuito na superfície de montagem sem interferência com os roletes.

 

  • Tamanhos disponíveis: 43.
  • Max. Velocidade de trabalho*: 7 m/s (276 pol/s).
  • Max. Aceleração*: 15m/s² (590,55 in/s2)
  • Capacidade de carga radial máxima*: 8000 N (por controle deslizante)
  • Faixa de temperatura: -20 °C a +120 °C (-4 °F a +248 °F).

**Dependendo da aplicação, os roletes e as guias são componentes adequados para altas velocidades e acelerações, que devem ser avaliadas em relação à massa transportada. Na transição entre seções retas e curvas, as forças de inércia limitam a velocidade permitida ou a massa transportada.

You need some help with a 3D file?