Acionamento por correia
CLS
Sistema de módulo linear fechado que oferece proteção contra os contaminantes.
Tamanhos disponíveis
60
90
Massa de base da unidade (curso zero): 7,3 kg
Massa linear do aparelho: 1,03 kg/100 mm
Massa do carro: 1,2 kg
Velocidade máxima: 4 m/s
Repetibilidade sem carga: 0,1 mm
Circunferência da polia: 220 mm/revolução
Tamanho da correia: 32 AT 10
Força máxima de tração na correia: 1740 N
Momento de inércia principal Y: 203 cm^4
Momento de inércia principal Z: 278 cm^4
Eixos lineares acionados por correia com transmissão ómega para aplicações verticais
Velocidade até 3 m/s
Precisão de repetibilidade ±0,1 mm
Carga útil máxima até 11,5 kN

You need some help with a 3D file?