Sistema de guia completo
Base Line
A Base Line é composta por carris, rolos-guia e carros, proporcionando um sistema de orientação completo para cargas leves e médias
com um design económico em termos de espaço.
Tamanhos disponíveis
DC 10,54
DC16.8
DC16,65
DC 25.95
C 10
C 18
C 22
C 30
As calhas podem ser construídas com um corpo de alumínio e dois eixos de aço, com duas pistas ou um eixo de aço com uma única pista. Disponível em aço inoxidável para uma maior durabilidade e resistência à corrosão.Os cursores são fabricados em alumínio anodizado e possuem rolos-guia em aço com um perfil em arco gótico, equipados com rolamentos de esferas.Estes rolos-guia são fornecidos com anilhas autoblocantes e uma porca hexagonal para montagem. Estão disponíveis em aço inoxidável.O lubrificador é fornecido com o feltro já lubrificado. O lubrificante utilizado é à base de óleo mineral.

You need some help with a 3D file?