Proteções laterais em borracha vulcanizada sobre aço inoxidável

ATS

Os anéis de proteção ATS garantem uma vida útil mais longa da extremidade da haste, mantendo o pó e a sujidade afastados do anel interno e externo. Possibilidade de utilização em caso de rotações completas do anel interno.
Tamanhos disponíveis
5 → 50

ATS Material: vulcanized rubber on stainless steel ring.

Rod End Size Ring Type D (mm) D1 (mm) B (mm) M (mm) M1 (mm) A (mm)
5 ATS 5 5,25 8,3 2,4 0,50 0,8 11,2
6 ATS 6 6,25 9,5 3,1 0,69 0,9 12,7
8 ATS 8 8,25 12,4 5,1 1,20 1,4 17,8
10 ATS 10 10,25 13,5 5,6 1,20 1,4 20,3
12 ATS 12 12,25 18,5 6,4 1,20 1,7 28,6
14 ATS 14 14,25 18,5 6,4 1,20 1,7 28,6
16 ATS 16 16,25 22,4 6,8 1,20 1,7 31,7
18 ATS 18 18,25 26,2 8,3 1,20 1,7 35,2
20 ATS 20 20,25 25,2 10,0 1,50 2,3 38,3
25 ATS 25 25,25 33,8 12,7 1,50 2,3 53,1
30 ATS 30 30,25 35,8 14,0 1,50 2,3 55,9
You need some help with a 3D file?