Perfil estirado a frio - pistas endurecidas
ASN
Corrediça de esferas rígida e compacta de extensão parcial (50%) para aplicações industriais exigentes. Maquinação especial a pedido. Curso de dupla face de série e tratamentos de superfície opcionais disponíveis.
Tamanhos disponíveis
22
28
35
43
63
Curso até 720 mm. Carga útil máxima superior a 2 000 N/par.
- Corrediça em aço sem folga em todo o curso. Configuração em curso bidirecional possível através de uma simples intervenção do utilizador.
- Concebida para aplicações exigentes (cargas e velocidades elevadas, choques, testes de colisão…) graças às suas pistas endurecidas.
- As únicas corrediças industriais do mercado que permitem calcular a vida útil do produto.
- Trilho e corrediça fabricados em aço de alto desempenho trefilado a frio para otimização da massa e da inércia.
- Excelente qualidade de movimento, mesmo sob carga.
- Possibilidade de configurações especiais de montagem com saliência (momentos admissíveis).
- O curso pode ser adaptado conforme necessário, mediante pedido. Tenha em atenção que os valores de capacidade de carga serão alterados.
Durante a fase de projeto, certifique-se de que os orifícios de fixação em ambos os lados da corrediça estão acessíveis para facilitar a montagem
Recomenda-se a utilização de batentes fora da corrediça
Particularmente adequado para montagem plana (consulte os valores das capacidades de carga axial/por par)
Ampla gama de temperaturas de funcionamento de -20 a +170 °C

You need some help with a 3D file?