Transmissão de cremalheira e pinhão - opção de corrente de suporte de cabo

2XYZ PAR+PAS+PAS

Pórtico 3D rígido e preciso para cargas úteis até 350(*) kg com curso ilimitado no eixo X. Velocidade/Aceleração até 2,5 m/s e 5 m/s²
Tamanhos disponíveis
170/170/90 170/220/100 170/220/140 220/230/170 220/280/220 280/360/230 280/360/280
Espaço de trabalho configurável até : X : 50 000 mm Y : 7 500 mm Z : 3 000 mm (*) É possível obter cargas mais elevadas com opções adicionais, para tal aplicação, contactar a Rollon

O arquivo 3D não parece estar disponível no site

Por favor, não hesite em nos contatar para que possamos enviá-lo para você

You need some help with a 3D file?