2XYZ ESMART+RSMART+ZCH
Movimento por meios de guia de rolamentos de esferas de recirculação linear enjaulado e transmissão por correia dentada
Que consiste das unidades lineares “E-inteligente”, “R-inteligente” e “Modline ZCH”
estrutura Y-Z leve e rígida composta de feixes de liga de alumínio extrudido e anodizado
Portal feitos por encomenda com curso feito sob medida
ficha técnica com aviso de cálculo fornecidas a pedido
Rápida e fácil montagem das caixas de velocidades, por meio de um cubo expansível, directamente na cabeça de accionamento. Livre” posicionamento dos pares motor / caixa de velocidades na cabeça da unidade
acessórios úteis: cadeias transportadora cabo, redutores e kits de montagem, suportes de sensores
E80/R120/Z60 |
E80/R160/Z90 |
E100/R160/Z100 |
E100/R220/Z170 |
|
Payload (Kg) |
0 … 35 kg |
0 … 30 kg |
12 … 70 kg |
0 … 100 kg |
X Stroke (mm) |
500 … 6075 |
500 … 5970 |
500 … 5970 |
500 … 5970 |
Y Stroke (mm) |
250 … 2000 |
250 … 2000 |
250 … 2500 |
250 … 2500 |
Z Stroke (mm) |
250 … 500 |
250 … 1000 |
250 … 1500 |
250 … 1500 |