Acionamento por correia - Componentes anti-corrosão

2XYZ ELM_CR+ROBOT_CR+ SC_CR

Pórtico 3D resistente à corrosão para cargas úteis até 100(*) kg para ambiente húmido. Velocidade/Aceleração até 3 m/s e 10 m/s²
Tamanhos disponíveis
65/130/65 80/160/130 110/220/160
Espaço de trabalho configurável até : X : 10 800 mm Y : 4 500 mm Z : 2 000 mm (*) É possível obter cargas mais elevadas com opções adicionais, para tal aplicação, contactar a Rollon

Ele inclui o sistema mais linear unidades “ELM CR”, “Robot CR” e “SC CR”.
A contração “CR” significa “resistente à corrosão”.
unidades lineares equipado com os componentes internos e externos feitos de aço inoxidável: rolamentos, guias lineares, porcas, parafusos e outras peças.
Movimento por rolamento de esferas linear recirculante e sistema de guiamento, com accionamento por correia dentada
estrutura Y-Z leve e rígido composta de feixes de liga de alumínio extrudido e anodizado
manipulador feito por encomenda com curso personalizado
processo técnico a pedido com instruções de cálculo
acessórios úteis: caixas de câmbio e kits de montagem, suportes de sensores

Traduzido com www.DeepL.com/Translator (versão gratuita)

65/130/65
80/160/130
110/220/160
Payload (Kg)
0 … 30 kg
12 … 80 kg
35 … 100 kg
X Stroke (mm)
500 … 6130
500 … 5980
500 … 5900
Y Stroke (mm)
250 … 2000
250 … 2500
250 … 3000
Z Stroke (mm)
250 … 1250
250 … 2000
250 … 2500

 

O arquivo 3D não parece estar disponível no site

Por favor, não hesite em nos contatar para que possamos enviá-lo para você

You need some help with a 3D file?