Acionamento por correia (X/Y) - Acionamento por fuso de esferas (Z)

2XYZ E-SMART+R-SMART+TH

Pórtico 3D com movimento preciso e elevada capacidade de carga axial no eixo Z. Cargas úteis até 50(*) kg. Velocidade/aceleração até 3 m/s e 10 m/s² no eixo X-Y
Tamanhos disponíveis
50/120/110 80/160/145
Espaço de trabalho configurável até : X : 11 000 mm Y : 3 500 mm Z : 800 mm (*) É possível obter cargas mais elevadas com opções adicionais, para tal aplicação contactar a Rollon

O arquivo 3D não parece estar disponível no site

Por favor, não hesite em nos contatar para que possamos enviá-lo para você

You need some help with a 3D file?