Actuator Systems
Accionamentos por fuso de esferas

YZ TH+TH

Pórtico 2D compacto e ultra-preciso para cargas úteis até 50(*) kg. Repetibilidade até 5 µm
Tamanhos disponíveis
90/90 110/90 110/110 145/110 145/145

Espaço de trabalho configurável até :
Y : 1 500 mm
Z : 800 mm
(*) Cargas mais elevadas podem ser alcançadas com opções adicionais, para tal aplicação por favor contactar a Rollon
Catálogos.
ROLLON
“Furos de limpeza entre as duas unidades disponíveis a pedido de configuração.”
Mathieu Macchi
Application Engineer at Rollon France
A sua pesquisa
Rápido/Avançado
A simulação que vai efetuar tem em conta um ciclo composto por duas viagens de ida e volta no eixo Z e uma viagem de ida e volta no eixo Y, sem interpolação.
Ambiente
Golpes
O ciclo simulado tem em conta uma viagem de ida e volta no eixo Y
O ciclo simulado tem em conta dois trajectos de ida e volta no eixo Z
yz[axe_z2][stroke][tooltip]
Carga útil
Taxa de trabalho
(s)
O tempo de ciclo de referência dá-lhe informações sobre a duração do seu ciclo para a velocidade e aceleração habituais (2m/s²)
(s)
Corresponde a um ciclo composto por um vai-e-volta no eixo Y e dois vai-e-volta no eixo Z
(s)
Tempo de ciclo total efetivo alcançado pelo seu sistema
Velocidade máxima alcançada no eixo Y
Velocidade máxima alcançada no eixo Z
Velocidade máxima alcançada no segundo curso do eixo Z
Vida útil (opcional)
(s)
O tempo total de pausa inclui o tempo de pausa durante o ciclo e entre dois ciclos
Escolha sua configuração
Este produto não é adequado para os dados do seu aplicativo.
Acesse a pesquisa global para descobrir os produtos certos para você.

O essencial

  • Movement by means of a caged linear recirculating ball bearing guide with preloaded ball screw drive
  • Consisting of the linear units “Precision TH”
  • Light and rigid Y-Z structure composed of extruded and anodized aluminum alloy beams
  • Protection of the linear guides and the ball screw, located inside the aluminium profile, by a protective strip
  • Custom-manufactured manipulator with tailor-made stroke
  • Technical file on request with calculation notice
  • The precision of the linear units also allows operations such as control, measurement, vision …
  • Suitable also for screwing operation , press-fitting, cutting, drilling …
You need some help with a 3D file?