Actuator Systems
Acionamento por correia

YZ RSMART+SSMART

Pórtico 2D com eixo Z leve para cargas úteis até 60(*) kg. Velocidade/Aceleração até 2,5 m/s e 8 m/s²
Tamanhos disponíveis
120/65 160/80

Espaço de trabalho configurável até :
Y : 3 000 mm
Z : 750 mm
(*) É possível obter cargas mais elevadas com opções adicionais, para tal aplicação contactar a Rollon
Justine
“Um kit de montagem entre o R-SMART e o S-SMART é necessário.”
Justine Portier
Application Engineer at Rollon France
Escolha sua configuração

Este produto não é adequado para os dados do seu aplicativo.
Acesse a pesquisa global para descobrir os produtos certos para você.

O essencial


Movimento por meio de uma guia linear com recirculação bolas engaiolados e transmissão por correia dentada
Que consiste das unidades lineares “R-inteligente” e “S-SMART”
estrutura Y-Z leve e rígida composta de feixes de liga de alumínio extrudido e anodizado
manipulador fabricados sob medida com curso feito por encomenda
processo técnico a pedido, com aviso de cálculo
Rápido e fácil montagem das caixas de câmbio, por meio de um hub expansão, diretamente na cabeça da unidade. Livre” posicionamento dos pares motor / caixa de velocidades na cabeça da unidade
acessórios úteis: redutores e seus kits de montagem, suportes de sensores

Dimensions

R120/S50

R120/S65

R160/S80

Payload (Kg)
0 … 15 kg
0 … 30 kg
0 … 42 kg
Y Stroke(mm)
250 … 5000
250 … 5000
250 … 5000
Z Stroke(mm)
250 … 500
250 … 1000
250 … 1500

 

You need some help with a 3D file?