Ideal para aplicações com espaço limitado

FP

Conceção com rolos de agulha de complemento total para capacidade de carga máxima num formato compacto.
Os diâmetros exteriores variam entre 10 mm e 15 mm, ideais para aplicações com restrições de espaço.
Disponíveis com anel exterior convexo (FP..) ou anel exterior cilíndrico (FPL..).
Tamanhos disponíveis
10 11 12 13 14 15

A ferramenta de seleção não está disponível para este produto.

Nossa equipe pode ajudá-lo a selecionar o produto certo.

You need some help with a 3D file?