Acionamento por correia

VER

Módulo linear vertical optimizado para movimentos e posicionamentos verticais.
Tamanhos disponíveis
90FM 120 125 150
Massa base da unidade (curso zero): 27 kg Massa linear da unidade: 1,7 kg/100 mm Massa do carro: 12,5 kg Velocidade máxima: 4 m/s Repetibilidade sem carga: 0,1 mm Circunferência da polia: 220 mm/revolução Tamanho da correia: 50 AT 10 Força máxima de tração na correia: 2892 N Momento de inércia principal Y: 2211 cm^4 Momento de inércia principal Z: 1962 cm^4 Eixos telescópicos acionados por cremalheira e pinhão com feixe duplo Duplo curso síncrono com um único motor Dimensão total reduzida em 35% em relação aos eixos standard Velocidade até 3 m/s Manutenção reduzida

A ferramenta de seleção não está disponível para este produto.

Nossa equipe pode ajudá-lo a selecionar o produto certo.

O configurador não está disponível para este produto.

Nossa equipe pode ajudá-lo.

You need some help with a 3D file?