Transmissão por cremalheira e pinhão - opção de corrente de suporte de cabos

2XYZ PAR+PAR+PAS

Pórtico 3D robusto para cargas úteis até 300(*) kg com curso ilimitado no eixo X. Velocidade/Aceleração até 2,5 m/s e 5 m/s²
Tamanhos disponíveis
170/170/90 170/220/100 170/220/140 220/230/170 220/280/220 280/360/230 280/360/280
Espaço de trabalho configurável até : X : 50 000 mm Y : 7 500 mm Z : 3 000 mm (*) É possível obter cargas mais elevadas com opções adicionais, para tal aplicação contactar a Rollon

O configurador não está disponível para este produto.

Nossa equipe pode ajudá-lo.

You need some help with a 3D file?