2XYZ ELM_CR+ROBOT_CR+ SC_CR
Ele inclui o sistema mais linear unidades “ELM CR”, “Robot CR” e “SC CR”.
A contração “CR” significa “resistente à corrosão”.
unidades lineares equipado com os componentes internos e externos feitos de aço inoxidável: rolamentos, guias lineares, porcas, parafusos e outras peças.
Movimento por rolamento de esferas linear recirculante e sistema de guiamento, com accionamento por correia dentada
estrutura Y-Z leve e rígido composta de feixes de liga de alumínio extrudido e anodizado
manipulador feito por encomenda com curso personalizado
processo técnico a pedido com instruções de cálculo
acessórios úteis: caixas de câmbio e kits de montagem, suportes de sensores
Traduzido com www.DeepL.com/Translator (versão gratuita)
65/130/65 |
80/160/130 |
110/220/160 |
|
Payload (Kg) |
0 … 30 kg |
12 … 80 kg |
35 … 100 kg |
X Stroke (mm) |
500 … 6130 |
500 … 5980 |
500 … 5900 |
Y Stroke (mm) |
250 … 2000 |
250 … 2500 |
250 … 3000 |
Z Stroke (mm) |
250 … 1250 |
250 … 2000 |
250 … 2500 |
O arquivo 3D não parece estar disponível no site
Por favor, não hesite em nos contatar para que possamos enviá-lo para você