Acionamento por correia (X/Y) - Acionamento por fuso de esferas (Z)
2XYZ E-SMART+R-SMART+TH
Pórtico 3D com movimento preciso e elevada capacidade de carga axial no eixo Z. Cargas úteis até 50(*) kg. Velocidade/aceleração até 3 m/s e 10 m/s² no eixo X-Y
Tamanhos disponíveis
50/120/110
80/160/145
Espaço de trabalho configurável até :
X : 11 000 mm
Y : 3 500 mm
Z : 800 mm
(*) É possível obter cargas mais elevadas com opções adicionais, para tal aplicação contactar a Rollon
O arquivo 3D não parece estar disponível no site
Por favor, não hesite em nos contatar para que possamos enviá-lo para você

You need some help with a 3D file?