Acionamento por correia - Componentes anti-corrosão

YZ ROBOT_CR+SC_CR

"抗腐蚀 "二维龙门架,有效载荷最高达 100(*)公斤,适用于潮湿环境。速度/加速度可达 3 m/s 和 10 m/s²
Tamanhos disponíveis
130/100 160/130 220/160
Espaço de trabalho configurável até : Y : 5 000 mm Z : 2 500 mm (*) É possível obter cargas mais elevadas com opções adicionais, para tal aplicação contactar a Rollon

O configurador não está disponível para este produto.

Nossa equipe pode ajudá-lo.

Composta do Plus System Robot CR e Plus System SC CR unidades lineares. O “CR” significa “Corrosion Resist”
unidades lineares equipadas com os componentes internos e externos de aço inoxidável: rolamentos, guias lineares, porcas, parafusos e outras peças
Movimento por meio de uma guia de rolamentos de esferas de recirculação linear com accionamento por correia dentada
estrutura Y-Z leve e rígida composta de feixes de liga de alumínio extrudido e anodizado
manipulador fabricado por medida com curso personalizado.
Processo técnico, a pedido, com cálculos
Rápido e fácil montagem das caixas de câmbio, por meio de um hub expansão, diretamente na cabeça da unidade. Posição livre dos pares motor / caixa de velocidades na cabeça do motor.

R130/S65 R160/S130 R220/S160
Payload (Kg) 0 … 30 kg 0 … 80 kg 0 … 100 kg
Y Stroke(mm) 500 … 5810 500 … 5710 250 … 5510
Z Stroke(mm) 250 … 1250 250 … 2000 250 … 2500

 

You need some help with a 3D file?