Dois eixo Z

YZ ROBOT+2SC

Y-2Z manipulador equipado com dois eixo Z em movimento independentes
Tamanhos disponíveis
130/65x2 160/160x2 220/160x2
Y : ROBOT CR Z : SC CR

A ferramenta de seleção não está disponível para este produto.

Nossa equipe pode ajudá-lo a selecionar o produto certo.

O configurador não está disponível para este produto.

Nossa equipe pode ajudá-lo.

Movimento por meio de uma guia de rolamentos de esferas de recirculação linear com accionamento por correia dentada
Composta por unidades lineares “PLUS System Robot 2C” e “PLUS System SC”
estrutura Y-Z leve e rígida composta de feixes de liga de alumínio extrudido e anodizado
manipulador fabricado por medida com curso personalizado.
Processo técnico, a pedido, com cálculos
Correias e polias protegidas por uma protecção de poliuretano guiados por rolamentos
acessórios úteis: redutores e seus kits de montagem, suportes de sensores

R130/S65-2 R160/S130-2 R220/S160-2
Payload (Kg) 0 … 30 kg 10 … 75 kg 30 … 105 kg
Y Stroke(mm) 500 … 5810 500 … 5710 250 … 5510
Z Stroke(mm) 250 … 1250 250 … 2000 250 … 2500

 

O arquivo 3D não parece estar disponível no site

Por favor, não hesite em nos contatar para que possamos enviá-lo para você

You need some help with a 3D file?