corrosão Resista

YZ ROBOT CR+2SC CR

Y-2Z Manipulador equipado com duas Z-eixo móvel independente
Tamanhos disponíveis
130/65x2 160/130x2 220/160x2
Y : ROBOT CR Z : SC CR

A ferramenta de seleção não está disponível para este produto.

Nossa equipe pode ajudá-lo a selecionar o produto certo.

O configurador não está disponível para este produto.

Nossa equipe pode ajudá-lo.

Composta do Plus Sistema Robot 2C CR e Plus Sistema SC CR linear de unidades. A contração “CR” significa “Corrosion Resist”
unidades lineares equipado com os componentes internos e externos de aço inoxidável: rolamentos, guias lineares, porcas, parafusos e outras peças
Movimento por meio de uma guia de rolamentos de esferas de recirculação linear com accionamento por correia dentada
estrutura Y-Z leve e rígida composta de feixes de liga de alumínio extrudido e anodizado
manipulador fabricados sob medida com curso feito por encomenda
processo técnico a pedido, com aviso de cálculo
Correias e polias protegidas por uma banda de protecção de poliuretano guiados por rolamentos

R130/S65-2 CR R160/S130-2 CR R220/S160-2 CR
Payload (Kg) 0 … 30 kg 10 … 75 kg 30 … 105 kg
Y Stroke(mm) 500 … 5810 500 … 5710 250 … 5510
Z Stroke(mm) 250 … 1250 250 … 2000 250 … 2500

 

O arquivo 3D não parece estar disponível no site

Por favor, não hesite em nos contatar para que possamos enviá-lo para você

You need some help with a 3D file?