Transmissão por cremalheira e pinhão - opção de corrente de suporte de cabo

YZ PAS+PAS

刚性和精确的二维龙门架,有效载荷可达 350(*)公斤,Y 轴行程不受限制。速度/加速度可达 2.5 m/s 和 5 m/s²
Tamanhos disponíveis
170/90 170/100 220/100 230/100 220/140 230/140 220/170 230/170 280/220 280/230 360/230 360/280
Espaço de trabalho configurável até : Y : 50 000 mm Z : 3 000 mm (*) Cargas mais elevadas podem ser alcançadas com opções adicionais, para tal aplicação, contactar a Rollon
  • Movement by means of a linear recirculating ball bearing guide and a hardened and ground helical toothed rack-and-pinion drive
  • Consisting of the linear units “Tecline PAS”
  • Linear guides mounted on machined surfaces
  • Excellent repeatability even over very long lengths
  • Light and rigid Y-Z structure composed of extruded and anodized aluminum alloy beams
  • Custom-manufactured manipulator with custom-made stroke
  • Technical file with calculation notice provided on request
  • Numerous mechanical options available: detector support, automatic lubrication, vertical blocker, anti-fall safety device…
  • Integrated cable carrier chain and trunking. Possibility of several independent Z-axis

PAS 170/90

PAS 200/100

PAS 220/170

Payload (Kg)
0 … 60
0 … 100
60 … 200
Y Stroke(mm)
1500 … 50000
1500 … 50000
1500 … 50000
Z Stroke(mm)
500 … 1250
500 … 2000
500 … 2000

PAS 280/200

PAS 280/200P

PAS 280/200E

Payload (Kg)
100 … 200
100 … 400
100 … 300
Y Stroke(mm)
3000 … 50000
3000 … 50000
3000 … 50000
Z Stroke(mm)
500 … 2000
500 … 2000
500 … 2000

PAS 280/220

PAS 360/220

PAS 360/280

Payload (Kg)
50 … 600
300 … 600
400 … 800
Y Stroke(mm)
3000 … 50000
3000 … 50000
3000 … 50000
Z Stroke(mm)
500 … 2500
500 … 2500
500 … 2500

 

O arquivo 3D não parece estar disponível no site

Por favor, não hesite em nos contatar para que possamos enviá-lo para você

You need some help with a 3D file?