Acionamento por cremalheira e pinhão - opção de corrente de suporte de cabo

YZ PAR+PAR

二维龙门架,有效载荷可达 300(*)公斤,Y 轴行程不受限制,适用于污垢环境。速度/加速度可达 2.5 米/秒和 5 米/秒²
Tamanhos disponíveis
170/90 220/170 230/170 280/220 360/220 360/280
Espaço de trabalho configurável até : Y : 50 000 mm Z : 3 000 mm (*) Cargas mais elevadas podem ser alcançadas com opções adicionais, para tal aplicação, contactar a Rollon

O configurador não está disponível para este produto.

Nossa equipe pode ajudá-lo.

Cremalheira e com temperadas e retificadas dentes helicoidais
Composta por unidades lineares “Tecline PAR”
Boa repetibilidade mesmo durante longos comprimentos
estrutura Y-Z leve e rígida composta de feixes de liga de alumínio extrudido e anodizado
manipulador fabricados sob medida com curso feito por encomenda
ficha técnica com aviso de cálculo fornecidas a pedido
Inúmeras opções mecânicas disponíveis: apoio detector, lubrificação automática, bloqueador vertical, dispositivo de segurança anti-queda
Integrado cadeia transportadora cabo e trilhos. Possibilidade de vários eixo Z independente

PAR 170/90 PAR 200/100 PAR 220/170
Payload (Kg)
0 … 60
0 … 100
0 … 200
Y Stroke(mm)
1500 … 50000
1500 … 50000
1500 … 50000
Z Stroke(mm)
500 … 1250
500 … 1750
500 … 2000

PAR 280/200

PAR 280/200P

PAR 280/200E

Payload (Kg)
100 … 200
100 … 350
100 … 300
Y Stroke(mm)
3000 … 50000
3000 … 50000
3000 … 50000
Z Stroke(mm)
500 … 2000
500 … 2000
500 … 2000

PAR 280/220

PAR 360/220

PAR 360/280

Payload (Kg)
250 … 600
350 … 600
375 … 500
Y Stroke(mm)
3000 … 50000
3000 … 50000
3000 … 50000
Z Stroke(mm)
500 … 2000
500 … 2000
500 … 2000

 

You need some help with a 3D file?