Acionamento por correia - Opção de corrente de suporte de cabo

YZ RSMART+ZCH

最受欢迎的 2D 龙门架,有效载荷最大可达 150(*)公斤。速度/加速度可达 3 m/s 和 10 m/s²
Tamanhos disponíveis
120/60 160/90 160/100 220/170
Espaço de trabalho configurável até : Y : 5 000 mm Z : 2 500 mm (*) É possível obter cargas mais elevadas com opções adicionais, para tal aplicação contactar a Rollon

O configurador não está disponível para este produto.

Nossa equipe pode ajudá-lo.

Movimento por meio de uma guia linear com recirculação bolas engaiolados e transmissão por correia dentada
Composta por unidades lineares “R-SMART” e “Modline ZCH”
estrutura Y-Z leve e rígida composta de feixes de liga de alumínio extrudido e anodizado
manipulador fabricados sob medida com curso feito por encomenda
ficha técnica com aviso de cálculo fornecidas a pedido
Rápido e fácil montagem das caixas de câmbio, por meio de um hub expansão, diretamente na cabeça da unidade. Livre” posicionamento dos pares motor / caixa de velocidades na cabeça da unidade
acessórios úteis: correntes condutoras de cabos, redutores e kits de montagem, suportes de sensores

R120/ZCH60 R160/ZCH90 R160/ZCH100 R220/ZCH170
Payload (Kg) 0 … 35 0 … 30 0 … 70 0 … 100
Y Stroke(mm) 250 … 5000 250 … 5000 250 … 5000 250 … 5000
Z Stroke(mm) 250 … 1250 500 … 2000 250 … 2100 250 … 2500

 

You need some help with a 3D file?