curso ilimitada

TVS

unidade linear rígida para força axial de alta de absorção. Repetibilidade até 0,02 milímetros
Tamanhos disponíveis
220

O configurador não está disponível para este produto.

Nossa equipe pode ajudá-lo.

Movimento realizado por duas guias lineares de rolamentos de esferas em recirculação enjauladas e um parafuso de esfera pré-carregado (Classe de precisão ISO 5)
unidade linear fabricada a pedido, com curso feito por encomenda até 3,5 m
Processo técnico com cálculos fornecidos a pedido
Particularmente adequado para configurações “de um único eixo” com cargas elevadas e saliências
Fuso de esferas de precisão com a possibilidade de diferentes diâmetros e alturas.
Classe de precisão ISO 7 como norma e ISO 5 a pedido.
Protecção das guias lineares e o parafuso de esferas por meio de um fole de protecção

Unit : mm
TVS 220
Maxi. working stroke 3500
Rail size 25
Ball screw diameter 32
Ball screw lead 5-10-20-32
Précision max.  ISO 7 0,05 mm/300 mm
Répétability max.  ISO 7 0,02

 

O arquivo 3D não parece estar disponível no site

Por favor, não hesite em nos contatar para que possamos enviá-lo para você

You need some help with a 3D file?