TT
A ferramenta de seleção não está disponível para este produto.
Nossa equipe pode ajudá-lo a selecionar o produto certo.
O configurador não está disponível para este produto.
Nossa equipe pode ajudá-lo.
Movimento realizado por duas guias lineares de rolamentos de esferas em recirculação enjauladas e um parafuso de esfera pré-carregado
Processo técnico com cálculos fornecidos a pedido
Accionado por um parafuso de precisão pré-carregado com a possibilidade de diâmetros e cabos diferentes.
Classe de precisão ISO 7 como norma e ISO 5 a pedido.
Todas as superfícies de montagem e referência, bem como as superfícies externas do perfil são maquinadas para garantir um movimento extremamente preciso ao longo de todo o curso.
Todas as tabelas lineares TT são 100% inspecionadas e entregues com um relatório de inspeção.
| Unit : mm |
TT100 |
TT155 |
TT225 |
TT310 |
| Maxi. working stroke | 940 | 1470 | 2270 | 3000 |
| Rail size | 12 mini | 15 | 20 | 30 |
| Ball screw diameter | 12 | 16 – 20 | 20 – 25 | 32 |
| Ball screw lead | 05 | (5-10)-(5-20) | (5-20)-(5-25) | 05-10-32 |
| Max. accuracy ISO 5 | 0,023 mm/300 mm | |||
| Max. repetabilility ISO 5 | – | 0,005 | 0,005 | 0,008 |