Eixo vertical

ZCH

unidade linear rígida com perfil móvel e transporte / motor fixo
Tamanhos disponíveis
60 90 100 170 220

Movimento fornecida por duas guias lineares de recirculação de esferas e uma correia dentada
unidade linear feita por encomenda com curso personalizado até 2,5 m
Processo técnico com cálculos fornecidos a pedido
Cinto com passagem “Omega” para mais espaço de trabalho livre e massa móvel mais leve
Eixo Z com a melhor relação desempenho/custo na gama ROLLON
Adequado para funcionamento automático em operações e cargas de alta velocidade
As ranhuras são proporcionadas ao longo de todo o comprimento do perfil de movimento para a fixação da cadeia transportadora de cabo ou outros sensores.
Montagem rápida e fácil da caixa de velocidades directamente na cabeça do motor por meio de um hub em expansão
Inserções de fim de perfil para o anexo simples e directo a garra

ZCH 60
ZCH 90
ZCH 100
ZCH 170
ZCH 220
Height/Width/ (mm) 60×60 90×90 120×100 170×120 220×120
Rail size (mm) 15 20 20 25 25
Maxi. working stroke (mm) 1500 2000 2100 2500 2500
Maxi. repetability (mm) +/- 0,1 +/- 0,1 +/- 0,1 +/- 0,1 +/- 0,1
  • Pick & Place system Y-Z
Z axis Y axis
ZCH 60 R-SMART 120 / ROBOT 130
ZCH 90 R-SMART 160 / ROBOT 160
ZCH 100 R-SMART 160 ou 220 / ROBOT 160 ou 220
ZCH 170 R-SMART 220 / ROBOT 220

Please contact ROLLON for all other axis combination requests

You need some help with a 3D file?