SAR

Tamanhos disponíveis
120 180 250
Combina flexibilidade e facilidade de instalação para circuitos de movimento linear. Equipado com rolamentos de esferas recirculantes para suportar cargas elevadas.

O configurador não está disponível para este produto.

Nossa equipe pode ajudá-lo.

Movimento realizada por um rolo de transporte e um trilho de alumínio auto-suportado com a cremalheira e pinhão para cursos ilimitados
unidade linear feita por encomenda com curso personalizado
Processo técnico com cálculos fornecidos a pedido
trilho de guia auto-sustentável anodizado duro aos 62 HRC sobre uma profundidade de 15 m
livre de manutenção e guias de rolos lineares isentos de lubrificação
Particularmente adequado para configurações de montagem de dois eixos em paralelo
Na configuração de eixo único, pode ser reservado para casos de carga moderada, com pouca saliência
Compensação de defeitos de paralelismo até 8 mm, para uma configuração de dois eixos montados em paralelo
Adequado para utilização em ambientes poluídos

Propriedades elevados de auto-alinhamento graças a um sistema de articulação com folga axial montados nas carrugens de rolos. Absorção do defeito angular do perfil gerado por sua flexão

Unit : mm
SAR 120 V/C
SAR 180 V/C
SAR 250 C
Type of roller Ve/Cylind. Ve/Cylind. Cylindrique
Profile width/height 120 180 250
Max. working stroke limitless limitless limitless
Max. repetability +/- 0,15 +/- 0,15 +/- 0,15

 

You need some help with a 3D file?