Entre em contacto com a ROLLON para todas as outras solicitações de combinações de eixos
Ultra Preciso
SC CR
Mesa linear muito compacta para a absorção de força axial elevada. Repetibilidade até 5 µm
Tamanhos disponíveis
100
130
160
O configurador não está disponível para este produto.
Nossa equipe pode ajudá-lo.
- A abreviatura «CR» significa «Corrosion Resist» (resistente à corrosão), com componentes internos e externos em aço inoxidável, como rolamentos, guias lineares, porcas, parafusos e outras peças
- Movimento proporcionado por duas guias lineares de recirculação de esferas e uma correia dentada
- Unidade linear fabricada por encomenda com curso personalizado até 2,5 m
- Ficha técnica com nota de cálculo fornecida a pedido.
- Correia com passagem «Omega» para maior espaço de trabalho livre e massa móvel mais leve.
- Adequado para funcionamento em ciclo automático em operações e cargas de alta velocidade.
- Estabilidade muito elevada do eixo, mesmo no final do curso.
- Elevada rigidez das séries SC130 e 160 graças ao perfil de alumínio de secção transversal rectangular e à grande distância entre os centros dos blocos LM.
- Orifícios roscados na extremidade do perfil para fixação simples e direta da pinça.
- Montagem rápida e fácil da caixa de engrenagens diretamente na cabeça motriz por meio de um cubo expansível.
- Acessórios úteis: caixas de engrenagens e kits de montagem, suportes para sensores
| SC 100CR | SC 130CR | SC160CR | |
| Largura/altura do perfil (mm) | 100 x 55 | 130 x 70 | 160 x 90 |
| Tamanho do trilho (mm) | 15 | 15 | 20 |
| Curso máximo de trabalho (mm) | 1500 | 2000 | 2500 |
| Repetibilidade máxima (mm) | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
- Pick & Place Y-Z
| Eixo Z | Eixo Y |
| SC 100 CR | ROBOT 130 CR |
| SC 130 CR | ROBOT 160 CR |
| SC 160 CR | ROBOT 220 CR |
You need some help with a 3D file?