duas carruagens

ROBOT 2C

unidade linear rígido e "auto-sustentável" com duas carruagens que se movem independentemente
Tamanhos disponíveis
100 130 160 220

Versão 2C equipado com dois carrinhos móveis independentes
Movimento fornecida por duas guias lineares de recirculação de esferas e uma correia dentada
unidade linear feitos por encomenda personalizado curso
Processo técnico com cálculos fornecidos a pedido
Deve ser reservada para configuração “eixo único” do tipo com alta carga, momento e ritmo de trabalho
Possibilidade de colocar a unidade no bordo ou plano
Correia e polias protegidas por uma banda de protecção de poliuretano guiada por rolamentos
estrutura de auto-apoio rígida devido à secção transversal rectangular do perfil de alumínio
acessórios úteis: redutores e kits de montagem, suporte de sensor

  • Pick & Place system Y-Z
Y axis Z axis
ROBOT 100 2C S-SMART 50
ROBOT 130 2C SC 65 / S-SMART 50 / S-SMART 65 / ZCH 60
ROBOT 160 2C SC 130 / S-SMART 65 / S-SMART 80 / ZCH90 / ZCH100
ROBOT 220 2C SC 160 / ZCH100 / ZCH170
  • Gantry system 2X-Y-Z
X axis Y axis Z axis
2 x ELM 65 ROBOT 130 2C SC 65 / ZCH 60
2 x ELM 80 ROBOT 160 2C SC 130 / ZCH 90 / ZCH 100
2 x ELM 110 ROBOT 160 2C SC 130 / ZCH 90 / ZCH 100
2 x ELM 110 ROBOT 220 2C SC 160

Please contact ROLLON for all other axis combination requests

Unit : mm
ROBOT 100-2C
ROBOT 130-2C
ROBOT 160-2C
ROBOT 220-2C
Width/Height 100 x 55 130 x 70 160 x 90 220 x 100
Rail size 15 mini 15 20 25
Max. stroke 5600 6000 6000 6000
Spécial stroke 11000 11000 11000
Max. repeatability +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05

 

You need some help with a 3D file?