- Please contact ROLLON for other axis combination requests
ROBOT 2C CR
A ferramenta de seleção não está disponível para este produto.
Nossa equipe pode ajudá-lo a selecionar o produto certo.
O configurador não está disponível para este produto.
Nossa equipe pode ajudá-lo.
A contracção “CR” significa “Corrosão Resist” com os componentes internos e externos de aço inoxidável como rolamentos, guias lineares, porcas, parafusos e outras peças
Versão 2C equipado com duas carruagens móveis independentes
Movimento fornecida por duas guias lineares de recirculação de esferas e uma correia dentada
unidade linear feita por encomenda com curso personalizado
Processo técnico com cálculos fornecidos a pedido
Deve ser reservada para configurações “eixo único ” tipo com alta carga, momento e ritmo de trabalho
Possibilidade de colocar a unidade no bordo ou plano
Correia e polias protegidas por uma banda de protecção de poliuretano guiada por rolamentos
estrutura de auto-apoio rígida devido à secção transversal rectangular do perfil de alumínio
acessórios úteis: redutores e kits de montagem, suporte de sensor
| Unit : mm |
ROBOT 100-2C CR |
ROBOT 130-2C CR |
ROBOT 160-2C CR |
ROBOT 220-2C CR |
| Width/Height | 100 x 55 | 130 x 70 | 160 x 90 | 220 x 100 |
| Rail size | 15 mini | 15 | 20 | 25 |
| Max. stroke | 5600 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Spécial stroke | – | 11000 | 11000 | 11000 |
| Max. repeatability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
- Pick & Place Y-Z
| Y axis | Z axis |
| ROBOT 130 2C CR | SC 65 CR |
| ROBOT 160 2C CR | SC 130 CR |
| ROBOT 220 2C CR | SC 160 CR |
- Gantry 2X-Y-Z
| X axis | Y axis | Z axis |
| 2 x ELM 65 CR | ROBOT 130 2C CR | SC 65 CR |
| 2 x ELM 80 CR | ROBOT 160 2C CR | SC 130 CR |
| 2 x ELM 110 CR | ROBOT 160 2C CR | SC 130 CR |
| 2 x ELM 110 CR | ROBOT 220 2C CR | SC 160 CR |