mais protegida

ELM PLUS

unidade linear compacta para o ambiente poluído
Tamanhos disponíveis
50 65 80 110

Movimento fornecido por uma guia linear com recirculação de esferas engaiolados e uma correia dentada localizada no interior do perfil
unidade linear feita por encomenda com curso personalizado
Processo técnico com cálculos fornecidos a pedido
Adequado para a configuração em que duas unidades estão montados em paralelo
Em configuração de eixo único, pode ser reservado para casos de carga médias com pouco saliência
Configuraçã opcional de transporte duplo accionada pelo o mesmo cinto
Guia, correia e polias protegidas por uma correia de protecção de poliuretano guiada por rolamentos
O perfil pode ser pressurizado com ar puro e seco para melhorar ainda mais a capacidade de ar da unidade para o exterior.
Montagem rápida e fácil por meio de um cubo expansível da unidade de engrenagem diretamente na cabeça de acionamento
acessórios úteis: caixas de câmbio e kits de montagem, suporte de sensor, eixo de sincronização

  • Gantry system 2X-Y-Z
X axis Y axis Z axis
2 x ELM 65 ROBOT 100
2 x ELM 65 ROBOT 130 SC 65 ou ZCH 60
2 x ELM 80 ROBOT 130 SC 65 ou ZCH 60
2 x ELM 80 ROBOT 160 SC 130 ou ZCH 90 ou ZCH 100
2 x ELM 110 ROBOT 160 SC 130 ou ZCH 90 ou ZCH 100
2 x ELM 110 ROBOT 220 SC 160

Please contact ROLLON for other axis combination requests

Unit : mm
ELM 50
ELM 65
ELM 80
ELM 110
Profile width/height 50 x 50 65 x 65 80 x 80 110 x 110
Rail size 12 mini 15 20 25
Max. working stroke 3700 6000 6000 6000
Spécial Stroke 9000 11000 11000 11000
Maximum repeatability +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05

 

You need some help with a 3D file?