Movimento fornecido por uma guia de esferas circulantes linear e uma correia dentada
unidade linear fabricada sob consulta com curso personalizado
Processo técnico com cálculos fornecidos a pedido
Cinto com passagem “Omega” para mais espaço de trabalho livre e massa móvel mais leve
SMART” série: série mais vendida pela sua simplicidade e rapidez de implementação
Pode ser reservada para aplicações de carga e velocidade moderadas
Nível de protecção adequado para ambientes de oficinas
Inserções roscadas no final do perfil para fixação simples e directa da garra
Montagem rápida e fácil da caixa de velocidades directamente na cabeça do motor por meio de um hub em expansão
acessórios úteis: caixas de câmbio e kits de montagem, suportes de sensores
Unit : mm |
S-SMART 50
|
S-SMART 65
|
S-SMART 80
|
Profile width/height |
50 x 50 |
65 x 65 |
80 x 80 |
Rail size |
12 |
15 |
20 |
Maxi. stroke |
1000 |
1500 |
2000 |
Maxi. repetability |
+/- 0,05 |
+/- 0,05 |
+/- 0,05 |
Y axis |
Z axis |
R-SMART 120 |
S-SMART 50 ou 65 ou 80 |
R-SMART 160 |
S-SMART 65 ou 80 |
ROBOT 100 |
S-SMART 50 |
ROBOT 130 |
S-SMART 50 ou 65 |
ROBOT 160 |
S-SMART 65 ou 80 |
SAB 120 |
S-SMART 65 |
SAB 180 |
S-SMART 80 |
X axis |
Z axis |
2 x E-SMART 50 |
S-SMART 50 ou 65 |
2 x E-SMART 80 |
S-SMART 65 ou 80 |
2 x E-SMART 100 |
S-SMART 80 |
Please contact ROLLON for all other axis combination requests