Tratamento especial

Hardened Curviline

guia de rolo endurecido curvilíneo
Tamanhos disponíveis
16.5 23

A ferramenta de seleção não está disponível para este produto.

Nossa equipe pode ajudá-lo a selecionar o produto certo.

O configurador não está disponível para este produto.

Nossa equipe pode ajudá-lo.

Guia de rolos lineares, combinando os movimentos lineares e circulares de raio diferentes.
Versão com faixa endurecido carris para resistência melhorada e resistência ao choque
Possibilidade de produzir seções de movimento só circulares.
A pré-carga da placa de base é mantida ao longo de todo o comprimento do carril, mesmo no caso de movimentos complexos.
Os rolos podem, por exemplo, ser montado directamente no equipamento móvel, evitando, assim, a sobreespessura do corpo.
Layouts especiais podem ser feitos por medida.
Gama de temperatura de funcionamento de -20 ° C a + 80 ° C

No caso de cargas não centrada ou forças aplicadas, os momentos gerados deve ser compensada por meio de duas guias montadas em paralelo e estão equipados com vários corredores

Para tempos de produção reduzidos, utilize o raio pré-definido no catálogo, com a possibilidade de raio costume, se necessário

Ligação de trilhos não recomendado

No caso de cargas não centrada ou forças aplicadas, os momentos gerados deve ser compensada por meio de duas guias montadas em paralelo e estão equipados com vários corredores

Para tempos de produção reduzidos, utilize o raio pré-definido no catálogo, com a possibilidade de raio costume, se necessário

Rail joint não recomendado

Rail available in widths 16.5 and 23 mm.

Maximum extended length of the rail: 3,240 mm

You need some help with a 3D file?