Pistas endurecidas por indução

Multi-Motion Line

O Multi-Motion é caracterizado por pistas temperadas por indução com carris circulares combinados com deslizadores de rolamentos em forma de V. As calhas podem ser utilizadas como uma circunferência inteira, como sectores individuais ou unidas para obter circuitos ovais ou anelares
Tamanhos disponíveis
2 35 47
As calhas de aço possuem pistas temperadas por indução, unidas por blocos de alinhamento.
Os cursores para calhas circulares podem ser concebidos com rolos-guia NA numa posição fixa ou montados em braços de direção.
Os pernos destes cursores de direção estão equipados com rolamentos de agulhas e vedantes para reter o lubrificante e proporcionar proteção.
Disponíveis em aço inoxidável ou com diferentes tratamentos de superfície, como a niquelagem.
You need some help with a 3D file?